RackChiller RDHX PRO Leak Detection Kit
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
RackChiller RDHX PRO Leak Detection Kit
This leak detection package extends the RDHX PRO with the capability to detect leaks within the device. The rope sensor is installed at the rim of the condensate tray to minimize false alarms through condensate water or similar.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Leak detection equipment for RackChiller RDHX PRO
- Rope sensor to be installed atdevice's bottom bottom panel
- Includes leak detection module and accessories
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.