RackChiller RDHX PRO Hose Kit with Valve
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
RackChiller RDHX PRO Hose Kit with Valve
The flexible hoses package for RDHX Pro connects the cooling device to facility water system. The high quality EPDM hoses perform with excellent chemical stability with typical water and glycol based cooling media. The steel reinforcement provides extended pressure capability with rated nominal pressure 5 bar and minimum burst pressure 20 bar, while the external layer protects the hoses from mechanical stress and damages.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Flexible hoses to connect RDHX Pro with facility water supply and return
- Pair of flexible hoses for supply and return facility connection
- High quality reinforced EPDM flexible hoses
- Rated operating pressure 5 bar, minimum burst pressure > 20 bar
- Include 1" BSPP flat seal swivels on both ends
- Available in length 4m or 6m
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.