Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

PH35648.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalii

Caracteristici

Specificații

Wire Diameter 0.01in
Wire Diameter 0.15mm
Material Copper
Finish Tinned
Data Copied
Metric   |   Imperial

Diagrams

Imagini de aplicație Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us