Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

PH32366.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Oval Sleeve

The nVent CADDY Oval Sleeve is a fast and effective way to secure cable to rooftop equipment. By utilizing the nVent CADDY Manual Swaging Tool, contractors working on rooftops or in the shop can now benefit from a full-service solution designed for durability and longevity throughout high and low temperatures. Made to secure various rooftop equipment such as metal ducts, HVAC units, piping and walkways.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • ICC-ES (​​Seismic Cable Bracing)
  • ICC-ES
Imprimați această pagină
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalii

Caracteristici

Specificații

Material Copper
Finish Electrogalvanized
Data Copied
Imagini de aplicație Resurse CAD
Videoclip
Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Cable Bracing for Trapeze Applications

Play

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us