Motion detector
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Motion detector
Motion detector: Prepared for mounting on door box, detection method: movement, detection fields of radar are adjustable, wide field 4 m (W) x 2 m (D), narrow field 2 m (W) x 2.5 m (D), supply voltage 12 ... 24 VAC or 12 … 30 VDC, power supply via connector on door plate.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Supply voltage 12 ... 24 VAC or 12 … 30 VDC, power supply via connector on door plate
- Wide field 4 m (W) x 2 m (D)
- Arrow field 2 m (W) x 2.5 m (D)
- Detection method: movement
- Prepared for mounting on door box
- Detection fields of radar are adjustable
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.