Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Internal Retainer for Top Cover for Varistar CP Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Internal Retainer for Top Cover

The internal retainer is easily fitted without drilling, and allows the top cover to be removed only from inside. The retainer is only for IP 20 applications.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us