IceStop Self-Regulating Heating Cable
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
IceStop Self-Regulating Heating Cable
nVent RAYCHEM IceStop self-regulating trace heating cables provide roof and gutter de-icing, suitable for all standard materials of gutters and drainpipes. Power output is 36 W/m at 0 °C in ice water, 18 W/m at 0 °C in air.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Simple to design
- Easy to install: cut to length, meter marks, simple fast RayClic connections
- Safe and efficient in operation: no overheating, even when crossed, advanced energy saving controls
- Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free
- GM-2XT for bitumen roofs
Specificații
| Min Installation Temperature | 0°F |
| Nominal Thickness | 0.24in |
| Nominal Width | 0.54in |
| Nominal Thickness | 6mm |
| Nominal Width | 14mm |
| Nominal Cable Weight | 92lb/ft |
| Nominal Cable Weight | 130g/m |
| Supply Voltage | 208 – 240V |
| Min Installation Temperature | -18°C |
| Color | Black |
| Ground Path Type | Braid |
| Conductor Material | Nickel-Plated Copper |
Fișă tehnică
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Specificație tehnică
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.