Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

RackChiller RDHX PRO, Rear Door Cooler Chilled Water Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

RackChiller RDHX PRO Active, Right Hinged, 42U, 600W

catalog# 10630-204

The new rear door cooling units from nVent are offered in a range of standard sizes for use with 42U, 47U, in both 600mm and 800mm widths (other sizes available on request). The coolers themselves are 250mm deep, with a dry weight of below 170Kg. One of the features of rear door coolers is they are compact and do not require any additional floor space or ceiling headroom – in fact, their use can free up white space as CRAH units and other room cooling equipment may be eliminated from the data centre.

Each unit features 12x axial brushless DC fans – more than any competitive unit. However, the large number of fans means they individually do less work than a smaller number of large fans, reducing stress on the electromechanical devices and increasing their lifecycle. In the event failures do occur, nVent has developed an innovative, tool-less and hot-swappable method for fan replacement as well as other critical components such as PSUs and main controller. This feature allows uptime to be maximized at the same time as reducing service callouts and associated costs.

The Rear door cooler can also be retrofitted to most third party racks.

Smallest footprint of any rear door cooler on the marketplace with the highest kilowatt capacity of cooling.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalii

Caracteristici

Specificații


Atribute produs

Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse Accesorii aferente Detalii suplimentare despre produs

Detalii suplimentare despre produs

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us