nVent ERICO Cadweld Exolon, Cable to Cable, XB, #2 Concentric, #4 Concentric
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent ERICO Cadweld Exolon, Cable to Cable, XB, #2 Concentric, #4 Concentric
catalog# XLXBC1V1L
Developed in 1988, nVent ERICO Cadweld Exolon connections represented a significant advancement in welded electrical connections for sensitive indoor applications like data centers, hospitals, and other clean room environments. The virtual elimination of smoke and a unique electronic starting system makes this an ideal solution for sensitive applications. Each nVent ERICO Cadweld Exolon package contains ceramic filters that produce an extremely low emission connection.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Forms a permanent, low resistance connection
- Provides a molecular bond
- nVent ERICO Cadweld Exothermic Connections are rated with the same current capacity as the conductor
- Portable installation equipment with no external source of power required
- Installers can be easily trained to make nVent ERICO Cadweld Exothermic Connections
- Connections can be visually inspected
Specificații
Atribute produs
| XL-XX-X-XX-XX-L-M-W | ||
| XL | ERICO CADWELD EXOLON Designation | |
| XX | Mold Family | |
| X | Price Key | |
| XX | Conductor Code 1 | |
| XX | Conductor Code 2 | |
| L* | Split Crucible |
Crucible section is split on molds designed with horizontal opening for easier cleaning
|
| M* | Mold Only | |
| W* | Wear Plates |
Reduce mechanical abrasion of molds at cable entry points
|
* Empty if none
Broșură
Certifications
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
Detalii suplimentare despre produs
Număr buletin
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.