Cable to Metal Surface, Cathodic, HA, Steel Pipe, 2/0 Concentric, 4"–8" Pipe
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Cable to Metal Surface, Cathodic, HA, Steel Pipe, 2/0 Concentric, 4"–8" Pipe
catalog# CAHAA2GB
nVent ERICO Cadweld Cathodic Connections are the preferred method of exothermically welding cathodic protection anode leads to pipes (steel or cast iron), tanks, and other structures. Cathodic protection systems are designed to prevent galvanic corrosion along a pipeline or in various structures. nVent ERICO Cadweld Cathodic Connections use a special welding material alloy to minimize heat effect on the steel, which is especially important on thin wall and high stress pipes.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Forms a permanent, low resistance connection
- Provides a molecular bond
- nVent ERICO Cadweld Exothermic Connections are rated with the same current capacity as the conductor
- Portable installation equipment with no external source of power required
- Installers can be easily trained to make nVent ERICO Cadweld Exothermic Connections
- Connections can be visually inspected
Specificații
Atribute produs
| W-CA-XX-X-XX-LH-XX-L-M | ||
| W* | Wear Plates |
Reduce mechanical abrasion of molds at cable entry points
|
| CA | Cathodic Designation | |
| XX | Mold Family | |
| X | Price Key | |
| XX | Conductor Size | |
| LH | Weld End |
LH = Weld on left end of conductor
RH = Weld on right end of conductor (For VN Mold Family only) |
| XX | Pipe Size | |
| L* | Split Crucible |
Crucible section is split on molds designed with horizontal opening for easier cleaning
|
| M* | Mold Only | |
* Empty if none
Broșură
Certifications
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.