Battery-Operated Swaging Tool
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Battery-Operated Swaging Tool
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Battery-operated tool provides consistent swaging
- Provides less strenuous installation when compared to manual swaging tools
- Cordless design allows installers to easily move around the job site
- Compatible with large diameter cables
- Increases installation efficiency by reducing the number of swages required (from 2 to 1 on red and white cable; from 3 to 2 on blue cable)
Specificații
Broșură
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Pliant
Certifications
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.