Aisle Containment Profile for Top Cover


Aisle Containment Profile for Top Cover
Profile that allows the easy fixing of aisle top covers. Increases aisle height and fixing point for accessories. Covers up to 4 racks.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
CAD
Caracteristici
- Universal profile to raise top cover
- The top cover elements can be raised by 84 mm using a profile
- The profile has a T-groove on the inside that allows lamps, sensors, etc, to be mounted easily
- Integration of cabinets with other heigths
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.