Aisle Containment Battery Pack


Aisle Containment Battery Pack
Battery pack: Prepared for integration into door box; 1200 charging cycles, supports opening for 8 doors, 14.7 VDC charging voltage via door plate, ambient temperature -15 °C ... +50 °C.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Ambient temperature -15 °C ... +50 °C
- Prepared for integration into door box
- 14.7 VDC charging voltage via door plate
- 1200 charging cycles
- Upports opening for 8 doors
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.