Aisle Containment Automatic Top Cover
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Aisle Containment Automatic Top Cover
Top cover that can be automatically opened in case of an event on site.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
CAD
Caracteristici
- Automatic containment top covers open automatically in the event of fire so that the facility sprinkler systems can put out the fire. In normal operation, the top covers are kept closed by electromagnets and open when the floating contact of the fire detection system is opened
- Suitable for an aisle width of 1200 mm
- Top cover with safety glass, 7 mm
- With the universal top cover profile, the aisle height can be increased by 84 mm; please order separately
- The top cover can be removed from the inside. When opened, the top cover provides access to lighting and sprinkler systems above the containment system for maintenance work
- Please order the control unit, which can be used to control up to 12 automatic top covers, separately
- A 24 VDC power supply unit is required to operate the system. Please order separately
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.