Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Error message

Error generating document: Failed to generate PDF: Dompdf\Exception: Parent table not found for table cell in /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameReflower/TableCell.php:40 Stack trace: #0 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameDecorator/AbstractFrameDecorator.php(905): Dompdf\FrameReflower\TableCell->reflow() #1 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameReflower/Block.php(865): Dompdf\FrameDecorator\AbstractFrameDecorator->reflow() #2 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameDecorator/AbstractFrameDecorator.php(905): Dompdf\FrameReflower\Block->reflow() #3 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameReflower/Block.php(865): Dompdf\FrameDecorator\AbstractFrameDecorator->reflow() #4 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameDecorator/AbstractFrameDecorator.php(905): Dompdf\FrameReflower\Block->reflow() #5 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameReflower/Block.php(865): Dompdf\FrameDecorator\AbstractFrameDecorator->reflow() #6 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameDecorator/AbstractFrameDecorator.php(905): Dompdf\FrameReflower\Block->reflow() #7 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameReflower/Block.php(865): Dompdf\FrameDecorator\AbstractFrameDecorator->reflow() #8 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameDecorator/AbstractFrameDecorator.php(905): Dompdf\FrameReflower\Block->reflow() #9 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameReflower/Block.php(865): Dompdf\FrameDecorator\AbstractFrameDecorator->reflow() #10 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameDecorator/AbstractFrameDecorator.php(905): Dompdf\FrameReflower\Block->reflow() #11 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameReflower/Block.php(865): Dompdf\FrameDecorator\AbstractFrameDecorator->reflow() #12 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameDecorator/AbstractFrameDecorator.php(905): Dompdf\FrameReflower\Block->reflow() #13 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameReflower/Page.php(142): Dompdf\FrameDecorator\AbstractFrameDecorator->reflow() #14 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameDecorator/AbstractFrameDecorator.php(905): Dompdf\FrameReflower\Page->reflow() #15 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/Dompdf.php(808): Dompdf\FrameDecorator\AbstractFrameDecorator->reflow() #16 /var/www/html/docroot/modules/contrib/entity_print/src/Plugin/EntityPrint/PrintEngine/DomPdf.php(254): Dompdf\Dompdf->render() #17 /var/www/html/docroot/modules/contrib/entity_print/src/Plugin/EntityPrint/PrintEngine/DomPdf.php(225): Drupal\entity_print\Plugin\EntityPrint\PrintEngine\DomPdf->doRender() #18 /var/www/html/docroot/modules/contrib/entity_print/src/PrintBuilder.php(78): Drupal\entity_print\Plugin\EntityPrint\PrintEngine\DomPdf->send() #19 /var/www/html/docroot/modules/contrib/entity_print/src/Controller/EntityPrintController.php(91): Drupal\entity_print\PrintBuilder->deliverPrintable() #20 /var/www/html/vendor/symfony/http-foundation/StreamedResponse.php(106): Drupal\entity_print\Controller\EntityPrintController->{closure:Drupal\entity_print\Controller\EntityPrintController::viewPrint():89}() #21 /var/www/html/vendor/symfony/http-foundation/Response.php(423): Symfony\Component\HttpFoundation\StreamedResponse->sendContent() #22 /var/www/html/docroot/modules/contrib/entity_print/src/Controller/EntityPrintController.php(92): Symfony\Component\HttpFoundation\Response->send() #23 [internal function]: Drupal\entity_print\Controller\EntityPrintController->viewPrint() #24 /var/www/html/docroot/core/lib/Drupal/Core/EventSubscriber/EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber.php(123): call_user_func_array() #25 /var/www/html/docroot/core/lib/Drupal/Core/Render/Renderer.php(637): Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber->{closure:Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber::wrapControllerExecutionInRenderContext():121}() #26 /var/www/html/docroot/core/lib/Drupal/Core/EventSubscriber/EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber.php(121): Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() #27 /var/www/html/docroot/core/lib/Drupal/Core/EventSubscriber/EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber.php(97): Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber->wrapControllerExecutionInRenderContext() #28 /var/www/html/vendor/symfony/http-kernel/HttpKernel.php(181): Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber->{closure:Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber::onController():96}() #29 /var/www/html/vendor/symfony/http-kernel/HttpKernel.php(76): Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw() #30 /var/www/html/docroot/core/lib/Drupal/Core/StackMiddleware/Session.php(53): Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle() #31 /var/www/html/docroot/core/lib/Drupal/Core/StackMiddleware/KernelPreHandle.php(48): Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle() #32 /var/www/html/docroot/core/lib/Drupal/Core/StackMiddleware/ContentLength.php(28): Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle() #33 /var/www/html/docroot/core/lib/Drupal/Core/StackMiddleware/ReverseProxyMiddleware.php(48): Drupal\Core\StackMiddleware\ContentLength->handle() #34 /var/www/html/docroot/core/lib/Drupal/Core/StackMiddleware/NegotiationMiddleware.php(51): Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle() #35 /var/www/html/docroot/core/lib/Drupal/Core/StackMiddleware/AjaxPageState.php(36): Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle() #36 /var/www/html/docroot/modules/contrib/cloudflare/src/CloudFlareMiddleware.php(124): Drupal\Core\StackMiddleware\AjaxPageState->handle() #37 /var/www/html/docroot/core/lib/Drupal/Core/StackMiddleware/StackedHttpKernel.php(51): Drupal\cloudflare\CloudFlareMiddleware->handle() #38 /var/www/html/docroot/core/lib/Drupal/Core/DrupalKernel.php(741): Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->handle() #39 /var/www/html/docroot/index.php(19): Drupal\Core\DrupalKernel->handle() #40 {main}Închideți
PH19887.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Finish Electrogalvanized
Material Oțel
Data Copied
Metric   |   Imperial
UL Loads
Part Number Structure Attachment Fitting Brace Member Load Rating
CSBMA050050 CSBU1 DN25 - DN50 Sch. 40 NPS 3025 N
CSBUNIV050 DN25 - DN50 Sch. 40 NPS 3025 N
CSBURC12 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 4893 N
CSBNPC12 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 5783 N
CSBMA050075 CSBU1 DN25 - DN50 Sch. 40 NPS 3025 N
CSBUNIV050 DN25 - DN50 Sch. 40 NPS 3025 N
CSBURC12 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 4893 N
CSBNPC12 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 5783 N
CSB36CBL 5783 N
FM Loads
Part Number Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical
30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90°
CSBMA050050EG 14,630 N 20,100 N 24,640 N 27,570 N
CSBMA050075EG 14,630 N 20,100 N 24,640 N 27,570 N

Diagrams

Imagini de aplicație Resurse CAD
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy