Unidade de ar condicionado exterior de montagem vertical, E-NOX
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Unidade de ar condicionado exterior de montagem vertical, E-NOX
Esta unidade de arrefecimento vertical exterior, E-NOX, com um grau de proteção IP55, está disponível em vários tamanhos para diferentes requisitos de arrefecimento exterior. Isto significa que é possível escolher facilmente a solução de arrefecimento certa. A unidade de arrefecimento é fácil de instalar e também está disponível em aço inoxidável para ambientes exigentes.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Acabamento: RAL 7035 para as versões de aço galvanizado
- Fora dos limites de temperatura: -20 °C a +55 °C
- Dentro dos limites de temperatura: +20 °C a +45 °C
- Conteúdo da embalagem: 1
- Service Mode : Enables a quick diagnostic check to verify correct operation of the unit.
- Water Condense management : All models are equipped with an external condensate discharge system, from 1000 W and above. This energy-free system eliminates condensate without requiring external drainage or power supply.
- Integrated Strip Seals : Factory-installed sealing strips ensure a perfect fit between the air conditioner and the electrical enclosure, providing high IP protection and simplifying installation.
- Magnetic Filter Mounting System : Simplifies filter replacement while preserving the sleek, modern design of the E-NEXT range.
- Digital Thermostat (TX-i40) : Offers full control and flexibility with an intuitive interface and advanced connectivity options, in NOX series thermostat is provided with 3 meter cable with a din bar metal support to be fixed into the enclosure, so display will be protected agaist water and dust.
- Condenser surface coating : surface coating will prevent condenser failure due harsh environment.
Especificações
Catálogo
Certificação
DXF em 2D
Especificações de engenharia
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.