Varistar Slide Rail
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Varistar Slide Rail
Mounts on four 19" slide mounts with 25/100 kg weight capacity.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Mounts on four 19" slide mounts
- Wide support surface (48 mm)
- Can be fitted in 1 U increments (attach and screw into place)
Especificações
| Product Type | Slide Rail |
| Material | Aço |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.