Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

21630104.411.tif image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking, IP20

Perforated Varistar CP steel double door with 3-point locking for applications with IP 20 protection.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Locking Type 3-Point Locking
Product Type Cabinet Door
Grau de proteção IP20
Material Aço
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.