Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

SCHROFF-3D-H85586-VaristarCP-009Front02-EN-2001.jpg Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Varistar CP Server Cabinet With Castors

Welded steel frame for high dynamic load requirments. Prepared for 19" integration of IT assets.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Static Load 1600kg
Product Type Rack
Cladding Color Code RAL 7021
Frame Material Aço
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.