Varistar CP IP 20 Cabinet, Glass Front Door, Steel Rear Door
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Varistar CP IP 20 Cabinet, Glass Front Door, Steel Rear Door
Varistar: Highly versatile, robust welded steel frame electronics cabinet with a wide range of available features including protection against dust and water (IP 20 and IP 55), cooling options from fans to 40kW air-to-water chillers, shock, vibration and seismic resistance up to NEBS GR-63-CORE Bellcore zone 4 and industry leading radio-frequency/electromagnetic (RFI / EMI) shielding of 60 dB at 1 GHz, 40 dB at 3 GHz (tested to IEC 61587-3).
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Type of protection IP 20
- With glass front door
- Doors with single point locking, side panels with quick release fastener
- Static load-carrying capacity 1600 kg
Especificações
| Product Type | Cabinet |
| Grau de proteção | IP20 |
| Material | Aço |
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.