Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

24630008.8.tif image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Varistar CP Heavy-Load Cross Member

Side crossbar to support 19" uprights in a 800 mm wide cabinet supporting 1600 kg static load. The hole pattern allows easy reccessment of the 19" plane in 25 mm increments.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Product Type Bracket
Material Aço
Works With Varistar CP
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.