Varistar CP EMC Cabinet, IP 55
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Varistar CP EMC Cabinet, IP 55
Varistar: Highly versatile, robust welded steel frame electronics cabinet with a wide range of available features including protection against dust and water (IP 20 and IP 55), cooling options from fans to 40kW air-to-water chillers, shock, vibration and seismic resistance up to NEBS GR-63-CORE Bellcore zone 4 and industry leading radio-frequency/electromagnetic (RFI / EMI) shielding of 60 dB at 1 GHz, 40 dB at 3 GHz (tested to IEC 61587-3).
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Shielding 60 dB at 1 GHz, 40 dB at 3 GHz (tested to IEC 61587‐3)
- Shielding 30 dB at 18 GHz, (tested to EN 61000-5-7) with EN45545 gaskets
- Type of protection IP 55
- Static load‐carrying capacity 1600 kg
- Doors with 4‐point locking and screw‐fixed side panels
- Side and rear panels can be installed by one person
Especificações
| Static Load | 1600kg |
| Product Type | Cabinet |
| Grau de proteção | IP55 |
| Cladding Color Code | RAL 7021 |
| Frame Material | Aço |
Manual de instalação/folha de instruções
Relatório de teste
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.