Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

Varistar CP Steel Cabinet, Deco Cabinet With 19" Panel Mounts Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Varistar CP Deco Cabinet With 19" Panel Mounts in Deco Frame

Varistar: Highly versatile, robust welded steel frame electronics cabinet with a wide range of available features including protection against dust and water (IP 20 and IP 55), cooling options from fans to 40kW air-to-water chillers, shock, vibration and seismic resistance up to NEBS GR-63-CORE Bellcore zone 4 and industry leading radio-frequency/electromagnetic (RFI / EMI) shielding of 60 dB at 1 GHz, 40 dB at 3 GHz (tested to IEC 61587-3).

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Product Type Cabinet
Cladding Color Code RAL 7021
Frame Material Aço
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.