Varistar CP 19" Panel/Slide Mount
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Varistar CP 19" Panel/Slide Mount
Slide mout with adjustable increments. Assembly in 600 mm wide cabinets directly on the frame. At 800 mm width adapter bracket for reduced width is neccessary, for partial-height mounting depth members are necessary.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- 19" panel/slide mount with U indicator
- Depth-adjustable in 25 mm increments
- In accordance with IEC 60297‐1 (DIN 41 494, Part 1)
Especificações
| Acabamento | Pintura electrostática com Acabamento Texturado |
| Product Type | Slide Mount |
| Material | Aço |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.