Arrefecedores termoelétricos
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Arrefecedores termoelétricos
Thermoelectric Coolers minimize downtime and component loss by removing heat around critical components within an enclosure. These compact, low-profile coolers using the Peltier effect allow for cooling of small indoor and outdoor enclosures. No condensers, compressors or filters are required making it a reliable solution for demanding low-maintenance environments and low noise.
Operates on the Peltier effect for cooling or heating
Normas da indústria
UR, cUR Recognized; Type 12, 3R, 4, 4X; File No. SA6453
CE
IP 65
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Operates on the Peltier effect for cooling or heating
- Contains no refrigerant, making it earth friendly
- Filterless design reduces maintenance requirements
- Compressor-free air conditioning for demanding indoor and outdoor applications
- Prewired with simple terminal block for easy wiring connections
- Shrouded and unshrouded models included in standard packages
- Operating temperature range -40 C (-40 F) to 55 C (131 F)
- Partial recess mount
- DC Powered operation for 24V and 48V applications
- Low profile design allows for mounting vertically and horizontally on any enclosure to avoid interference with internal components
Especificações
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
Step em 3D
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.