Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

SRW Rail Wall Mount Accessories

SRW Rail Wall Mount Accessories
Select FiltersClose
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Limpar filtros
Fechar tudoAbrir tudo
  • Product Type
  • Tipo
  • Works With
  • Rack Height
  • Altura
      Aplicar
    • Largura
        Aplicar
      • Profundidade
          Aplicar
        • Length
            Aplicar
          • Tensão nominal
          • Grau de proteção
          • Rack Units
          • Família de produtos
          Filter1

          Filtro aplicado: 1

          Produtos | 12 resultados (22 artigos)

          ECFA Photo

          Cabo para ligação à terra, ECFA

          Cabo para ligação à terra
          AL Photo

          Olhais de elevação | Armários de montagem na parede, AL

          Olhais de elevação | Armários de montagem na parede
          ECP Photo

          Conectores para ligação à terra | Armários de instalação no solo, ECP

          Conectores para ligação à terra | Armários de instalação no solo
          led light accessories

          LED Light, Cable

          Accessory for LED light for cabinet mounting, LED-700L
          AMP Photo

          Platina de montagem | Armários de montagem na parede, AMP

          Platina de montagem | Armários de montagem na parede
          19-inch Profiles, AVP

          Perfis de 19", AVP

          Perfis de 19"
          led light accessories

          LED Light, 19" Bracket

          To adapt the light distribution to the current installation situation.
          20170200.png

          Door Stopper

          The gas pressure spring ensures smooth opening and closing of the door.
          20170201.png

          Pole Mount Kit

          The SRW POLE Mount Kit enables the SRW ENCLOSURE to be mounted on a pole.
          20170203.png

          Wall Mount Kit

          The SRW WALL Mount Kit allows the SRW ENCLOSURE to be mounted on a wall.
          20170204.png

          Rubber gasket kit

          The gasket kit provides a secure seal between the case and the connection plate.
          LED light 57265.png

          LED Lights for Cabinets