Secure Dual W-Lock Power Cord
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Secure Dual W-Lock Power Cord
Secure dual W-Lock power cords provide enhanced cord retention between both the PDU and IT equipment. Both connections require deliberate action in order to release the locking buttons to prevent accidental detachment of power connections. Cords function with any corresponding standard IEC receptacle, but locking feature requires compatible W-lock or V-lock outlets
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Secure dual locking power cords
- The IEC C14/C20 plug will lock into any RackPower PDU
- The universal locking IEC connector will securely lock into any standard C14/C20 power inlet
- Both connections require deliberate action in order to release the locking buttons and disconnect power
Especificações
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.