Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

SCHROFF-3D-H89472-RatiopacPROStyleCase-EN-2304_V2.tif image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

RatiopacPRO Style, Front Handles and Rear Circulating Trim, Screwless Front

The versatile RatiopacPRO Style desktop case features a protective frame design, rubber strips, and various configuration options.

The Front and Rear Trims with Top & Bottom Rubber Strip option provides connector safeguarding and integrated stacking capability. The Circulated Rubber Strip design protects corner and is ideal for smaller mobile cases. For larger equipment, the Front Handle offers convenient carrying and rear connector protection.

Designed for 19" components with guide rails or proprietary components with a mounting plate, RatiopacPRO Style caters to your specific requirements.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Product Type Case
Tipo Case for Individual Electronic Components
Família de produtos RatiopacPRO Style
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.