RatiopacPRO EMC Front Panel, Slotted, Shielded
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
RatiopacPRO EMC Front Panel, Slotted, Shielded
The EMC front panel can be inserted in special horizontal rails with an elevation. No screws are needed for the fixing. The design enable a users to use a front foil.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Fixing does not require screws
- Special horizontal rails cover the edges of the front panel (top and bottom) and prevent bowing of the front panel
Especificações
| Material | Aluminio |
| Acabamento | Anodized; Passivated |
| Accessory Type | Front panel |
| Product Type | Front Panel |
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.