PSU 19" AC/DC Slimpower Pro, 31 .. 46 W
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
PSU 19" AC/DC Slimpower Pro, 31 .. 46 W
Pluggable 19" Power Supplies with H15 connector for fanless applications. With wide range AC input and one output voltage.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Wide input voltage range 85 ... 253 VAC and 120 ... 358 VDC
- 1 output voltage with low interferences (low ripple < 25 mVPP)
- Signalling: Output voltage OK
- Wdith only 3 HP (15,24 mm)
- Integrated decoupling diode for redundancy operation (can be activated)
- Passive Current Share Bus
Especificações
Catálogo
Certificado de agência de aprovação
Certificação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.