PropacPRO Trim Kit, Front Side, for EMC Shielding
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
PropacPRO Trim Kit, Front Side, for EMC Shielding
This kit can be used for covering the front frame and additionally shielding between the side panel and front panels.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Also provides vertical shielding of side panels
- To cover the sides of the rack and to create a continuous front plane with partial front panels and plug-in units
Especificações
| Material | Aluminio |
| Works With | Cases |
| Acabamento | Pintura electrostática com Acabamento Texturado |
| Família de produtos | PropacPRO |
| Product Type | Shielding Kit |
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
Relatório de teste
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.