PropacPRO Rear Hood
        
        Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
      
        PropacPRO Rear Hood
The rear hood can be assembled onto a rear panel of a PropacPRO case. The rear hood enables an additional space betwen the rear panel and the hood to provide space to store a cable. Can be unscrewed from the rear side.
                                      Detalhes
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                                              
Caracteristicas
- Al material 1.0 mm, RAL 9006
 - The fixing is done with two knurled screws
 
Especificações
| Material | Aluminio | 
| Works With | Cases | 
| Product Type | Cover | 
| Acabamento | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | 
| Família de produtos | PropacPRO | 
| Tipo | Rear Hood | 
- Aviso
 - Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.