PropacPRO Portable Case, Unshielded
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
PropacPRO Portable Case, Unshielded
The nVent SCHROFF PropacPRO case provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies. The aluminum die cast frames and profile sidepanels guarantee a robust solution. In addition this case is prepared for the fitting of a tip-up carrying handle, which is part of the extensive accessory range.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Desktop case for individual assembly
- Prepared with holes for fitting of tip-up carrying handle
- Retrofitable EMC shielding
- Ventilation slots in base plate
- IP 20 in accordance with IEC 60529
- Prepared for GND/earthing
- Conforms with DIN EN 62368-1
Especificações
| Product Type | Case |
| Tipo | Case for Individual Electronic Components |
| Família de produtos | PropacPRO |
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.