PropacPRO Complete Desktop Case, Unshielded
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
PropacPRO Complete Desktop Case, Unshielded
The nVent SCHROFF PropacPRO case provides electronics protection for 19" assemblies such as plug-in units and euroboards. The aluminum die cast frames and profile sidepanels guarantee a robust solution. In addition an extensive accessory range is available.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Desktop case, pre-configured in accordance with IEC 60297-3-101 for 19" components
- Unshielded
- Ventilation slots in base plate
- Rear panel perforated
- Conforms with DIN EN 62368-1
Especificações
| Static Load | 25kg |
| Product Type | Case |
| Tipo | Case for 19" Components |
| EMC Shielding | No (Retrofittable) |
| Família de produtos | PropacPRO |
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
Relatório de teste
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.