Plastic Foot


Plastic Foot
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Can be used instead of standard round feet
- Load-carrying capacity: 25 kg per foot, max case weight 40 kg
- Mounting holes are provided in bottom covers of the cases
- Positioning of case is secured by anti-slip rubber inserts
Especificações
Works With | Cases |
Família de produtos | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac |
Tipo | Foot; With Tip-up |
Product Type | Foot |
Material | Polyamide |
Catálogo
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.