Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

frame load carrying Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Novastar Frame, Universal Heavy-Duty

Asthetic aluminum extruded frame with 400 kg static load capacity. 19" upright built into the frame.

Ler mais Ler menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Static Load 400kg
Frame Material Aluminio
Material Aluminio
Product Type Cabinet/Rack Frame
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.