Novastar Frame, Slim-Line


Novastar Frame, Slim-Line
Aesthetic aluminum die-cast frame with 200kg static load capacity. Aluminum extruded 19" upright bolted onto the frames.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Static load-carrying capacity 200 kg
- 19" plane - 33 mm at front, 60 mm at rear
- Al profile, RAL 7021, incl. grounding
Especificações
Static Load | 200kg |
Frame Material | Aluminio |
Material | Aluminio |
Product Type | Cabinet/Rack Frame |
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.