MultipacPRO Front Handle, One-Piece, Width 10 mm
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
MultipacPRO Front Handle, One-Piece, Width 10 mm
The front handles can be mounted and provide an easier to mount assembly. The handles can be assembled from the front side.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Load-carrying capacity 30 kg/pair
- Assembly on the front panel
- Can be used for the aluminium or sheet metal versions
Especificações
| Material | Aluminio |
| Acabamento | Anodized |
| Works With | Chassis; Front Panels |
| Família de produtos | MultipacPRO; Frame Type Plug-In Unit |
| Product Type | Handle |
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.