MultipacPRO, Euroboard Mounting Kit for EN 60603 Connector
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
MultipacPRO, Euroboard Mounting Kit for EN 60603 Connector
Euroboards and double euroboards can be mounted horizontally in the 19" chassis using interior mounting kits based on IEC 60297 standard.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Euroboards and double euroboards can be mounted horizontally in the 19" chassis using interior mounting kits (IEC 60297)
- Scope of delivery is sufficient to mount one 3 U board (euroboard) or one 6 U board (double euroboard)
Especificações
| Material | Aluminio |
| Works With | Chassis |
| Product Type | Mounting Kit |
| Família de produtos | MultipacPRO |
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.