Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

Labrack slide rail 40 kg Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Labrack Slide Rail, 40 kg

Labrack Slide Rail with 40 kg load capacity for mounting on the bare cabinet uprights or 19" panel/slide mounts. The slide rail supports shelf of heavy 19" Chassis.

Ler mais Ler menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Static Load 40kg
Product Type Slide Rail
Material Aço
Acabamento Chapa de Aço Zincada
Data Copied
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.