Interscale Mounting Plate for PCBs


Interscale Mounting Plate for PCBs
Interscale mounting plate for the fixation of PCBs in small form factor desktop cases and 19" chassis.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Mounting plate (raised 4 mm) with integrated fan holder including fan kit for perforated case versions
- Fans are simple to fit to the mounting plate using vibrationdamping fixing material
- Does not fit for Interscale M for embedded NUC and 19"
Especificações
Acabamento | Aluminum-Zinc Plated |
Família de produtos | Interscale |
Product Type | Mounting Plate |
Tipo | Mounting Plate |
Works With | Small Form Factor Cases |
Material | Aço |
Catálogo
Documento de desenho
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.