Guide Rail Multi Piece, Mid-Piece Aluminium/Plastic Extrusion


Guide Rail Multi Piece, Mid-Piece Aluminium/Plastic Extrusion
Guide rail mid-piece for individual multi-piece guide rails out of plastic or Aluminum extrusion. Suitable for Standard, Acessory, 4.4" PCB types and end pieces with coding.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Middle profile for mounting guide rails for 2 mm groove width
- 2 plastic end pieces are required; these are pushed on to both ends of the middle profile
- Guide rails can be clipped into horizontal rails (Al extrusion) or into 1.5 mm thick plates
- Storage temperature: from -40 °C ... 130 °C
Especificações
Família de produtos | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac |
Product Type | Guide Rail |
Tipo | Middle Section |
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.