Grounding/Grounding Busbar Kit With Screw Clamps


Grounding/Grounding Busbar Kit With Screw Clamps
Metallic strip typically housed inside switchgear, panel boards, and busway enclosures for local high current power distribution. They are also used to connect high voltage equipment at electrical switchyards, and low voltage equipment in battery banks.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- To screw grounding cables with endpiece or stripped
- Threaded fixing points M5 in intervals of 15 mm
- Assembly insulated from the frame
- Maximum current capacity 200 A
Especificações
Product Type | Grounding Kit |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.