Front Panel, Unshielded, With Fastener Pin
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Front Panel, Unshielded, With Fastener Pin
Front panel with GND/earthing connection. The grounding can be done with a cable which fits to the fastener pin on the rear side of the panel.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Enable grounding of the front area (protection class 1)
Especificações
| Profundidade | 2.5mm |
| Rack Height | 3U |
| Material | Aluminio |
| Acabamento | Anodized; Passivated |
| Accessory Type | Front panel |
| Product Type | Front Panel |
| Tipo | Front Panel without Handle |
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.