Front Panel, U-shaped, Screwless Mounting for RatiopacPRO Style, Retrofit Shielding
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Front Panel, U-shaped, Screwless Mounting for RatiopacPRO Style, Retrofit Shielding
Front panel screwless, front side: anodized, rear side: conductive; unshielded
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Front panel, Al, 2.5 mm, front: anodized, rear: conductive; unshielded
- Enables screwless mounting on horizontal rails
Especificações
| Material | Aluminio |
| Acabamento | Anodized; Passivated |
| Works With | Cases |
| Product Type | Front Panel |
| Tipo | Front Panel |
| Família de produtos | RatiopacPRO Style; RatiopacPRO |
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.