Front Handle One-Piece, Width 12.2 mm
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Front Handle One-Piece, Width 12.2 mm
The handle can be assembled to a subrack or 19" front panel. Available with clear or black anodized surface. Handles will be bolted from the rear side.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Static load-carrying capacity 30 kg/pair
- Bolted from rear
Especificações
| Material | Aluminio |
| Família de produtos | EuropacPRO |
| Product Type | Handle |
| Works With | Subracks |
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.