Frame Type Plug-In Unit Kit, Shielded, Plain Cover
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Frame Type Plug-In Unit Kit, Shielded, Plain Cover
Protects a PCB against mechanical damage and discharges electrostatic buildup; for Euroboard formats; with plain covers; rear panel with one cutout for one connector.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Rear panel with cut-out for single connector (conforms to EN 60603, DIN 41612, construction types: B, C, D, F, H, Q, R, S)
- Extruded side panels with groove to right and left, to insert a PCB (board position in accordance with standard in left side panel only)
- Plain cover plates
Especificações
| Material | Aluminio |
| Acabamento | Anodized; Passivated |
| Product Type | Cassette |
| Tipo | Frame Type Plug-in Units PRO |
| EMC Shielding | Sim |
Manual de instalação/folha de instruções
Relatório de teste
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.