Interscale Fan Holder With Fans


Interscale Fan Holder With Fans
Interscale Fan Holder With Fans, for desktop cases and 19" chassis. Available in different sizes and with three fan versions, with a air flow volume from 10 to 170 m³/h.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Fan holder for mounting on bottom of case
- Fans are simple to fit to the fan holder using vibration-damping fixing material
- Fan holders fix into desktop case with 2 plastic feet or into 19" case with 2 screws
- Fan holder cannot be used in conjunction with the mounting plate (instead use mounting plate with integrated fan holder)
- For technical data of fans, please see delivery includes
Especificações
Acabamento | Aluminum-Zinc Plated |
Tipo | Fan Tray |
Product Type | Fan Unit |
Tensão de entrada DC | 12V min |
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.