Eurorack Slide Rail, 25 kg
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Eurorack Slide Rail, 25 kg
Eurorack Slide Rail with 25 kg load capacity for mounting on the cabinet uprights or 19" panel/slide mounts. The slide rail supports shelf of heavy 19" Chassis.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- St, 1.5 mm, finish AlZn
- Static load-carrying capacity 25 kg per pair
- Support shelf of heavy 19" chassis
- For assembly on the 19" panel/slide mounts
- Wide support surface
- Can be attached in 1 U increments
Especificações
| Static Load | 25kg |
| Product Type | Slide Rail |
| Material | Aço |
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.