EuropacPRO Mounting Plate for Use With Cover Plate
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
EuropacPRO Mounting Plate for Use With Cover Plate
Mounting plate for use with cover plates for installation and fixing of heavy components. Full width mounting plates (as wide as the subrack or the system case) are fixed to the side panels. The partial width mounting plates are fixed to the side panel and horizontal rail by means of an assembly strip.
Guide rails Type 4,4” and type strengthened cannot be used in combination with a mounting plate. Top / bottom cover which will be inserted into the groove of the light (type L) horizontal rails cannot be used in combination with a mounting plate.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- For installation and fixing of heavy components
- Mounting plate, full width: The mounting plate is as wide as the subrack/system case and is fixed to the side panels
- A guide rail can be fitted in first and last slot position
- In addition to the mounting plate EMC cover plates can also be fitted to the subrack
- Guide rails type 4.4 and "strengthened" cannot be used
Especificações
| Material | Aluminio |
| Família de produtos | EuropacPRO |
| Product Type | Mounting Plate |
| Works With | Subracks |
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.